1/2 AL PD RL - Abgekündigtes Produkt

Produkt 1/2 AL PD RL wurde abgekündigt.

1/2 AL PD RL
1/2 AL PD RL

Welle, 60 Case, 0.4988 / 0.4996 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse AL, Aluminium 6061-T6 , Min. 70 Rockwell C (Beschichtung), Herstellungslänge, 120 in Lang , Veraltet


  • Thomson Aluminum shaft is for use with Fluoronyliner bearings. Not for use with recirculating ball bushing bushings.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser0.4988 / 0.4996 in 
[G]#6-32 
Länge120 in  
Maß [X]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.040 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht2.3 lb
HärteMin. 70 Rockwell C (Beschichtung) 
KlasseKlasse AL 
Konizität0.0001 in
MaterialAluminium 6061-T6  
Material, ShaftAluminium 6061-T6  
Oberflächengüte16 Ra microinch Max 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Rundheit0.000080 in
UPC-Nummer662486179863 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?